2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1,6 2-ходовий,сідловий, з внутр. різ.

065Z0233

VRB 2 PN16 15/1,6 2-ходовий,сідловий, з внутр. різ.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VRB2, PN16, DN15 /1.6 вн.різь
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPОхолоджена вода
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт макс. [% Kvs]герметична конструкція
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Діапазон регулювання50:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]1.60 м³/год
Кількість портів2
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Номер досьє SCIP7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVRB 2 PN16 15/1,6 2-ходовий,сідловий, з внутр. різ.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуVRB 2
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 1/2
Фактор кавітації0.40
Характеристика витратиРівновідсоткова
Хід [мм]15.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.72 Кілограм
Bага нетто0.679 Кілограм
Об'єм1.486 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421559246
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми