3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN15/0,63 фланцевий

065Z0351

VL3 PN6 DN15/0,63 фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVL3 PN6 DN15/0,63 flange
Product line28
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Витік через порт макс. [% Kvs]герметична конструкція
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон регулювання30:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]0.63 м³/год
Кількість портів3
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]6 бар
ОписVL3 PN6 DN15/0,63 фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.]4.0 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.]1.0 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуVL 3
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.40
ФункціяЗмішувальний клапан
Характеристика витратиРівновідсоткова
Хід [мм]10.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.392 Кілограм
Bага нетто1.928 Кілограм
Об'єм6.879 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104008912
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми