2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 65/63 2-ходовий, сідловий фланцевий

065Z0281

VF 2 PN16 65/63 2-ходовий, сідловий фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VF2, PN16, DN65 /63 фланц.
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт макс. [% Kvs]герметична конструкція
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Діапазон регулювання100:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]63.00 м³/год
Кількість портів2
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVF 2 PN16 DN65-80
Номер досьє SCIP4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVF 2 PN16 65/63 2-ходовий, сідловий фланцевий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуVF 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.40
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиРівновідсоткова
Хід [мм]20.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21.85 Кілограм
Bага нетто16 Кілограм
Об'єм82.733 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421560181
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми