VF 2 PN16 32/16 2-ходовий, сідловий фланцевий
065Z0278
VF 2 PN16 32/16 2-ходовий, сідловий фланцевий
065Z0278
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рег.клапан VF2, PN16, DN32 /16 фланц. |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Альтернативне застосування VSP | Централізоване теплопостачання |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | герметична конструкція |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 32 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 4.00 бар |
| Діапазон регулювання | 100:1 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 16.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал конусу клапана | Латунь |
| Матеріал корпуса клапана | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Матеріал ущільнення сальника | EPDM |
| Матеріал штока клапана | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | VF 2 PN16 32/16 2-ходовий, сідловий фланцевий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | VF 2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.40 |
| Характеристика витрати | Рівновідсоткова |
| Хід [мм] | 15.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.01 Кілограм |
| Bага нетто | 5.01 Кілограм |
| Об'єм | 6.992 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007625 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |