2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/2,5 2-ходовий, сідловий фланцевий

065Z0274

VF 2 PN16 15/2,5 2-ходовий, сідловий фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VF2, PN16, DN15 /2.5 фланц.
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт макс. [% Kvs]герметична конструкція
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Діапазон регулювання50:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]2.50 м³/год
Кількість портів2
Характеристики виробу
Значення
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVF 2 PN16 15/2,5 2-ходовий, сідловий фланцевий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуVF 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.40
Характеристика витратиРівновідсоткова
Хід [мм]10.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.294 Кілограм
Bага нетто1.911 Кілограм
Об'єм6.742 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104007588
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми