3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 65/63 3-ходовий, сідловий фланцевий

065Z0261

VF 3 PN16 65/63 3-ходовий, сідловий фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VF3, PN16, DN65 /63 фланц.
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт макс. [% Kvs]герметична конструкція
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]65 мм
Діапазон регулювання100:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]63.00 м³/год
Кількість портів3
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Характеристики виробу
Значення
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVF 3 PN16 65/63 3-WAY SEATED FLANGE
Номер досьє SCIPcb1d506c-44ab-4133-bfa4-a03be834a838
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVF 3 PN16 65/63 3-ходовий, сідловий фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.]2.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.]0.6 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуVF 3
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.40
ФункціяЗмішувальний клапан
Функція 2Перепуск
Характеристика витратиРівновідсоткова
Хід [мм]20.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто25.2 Кілограм
Bага нетто25.2 Кілограм
Об'єм82.992 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104007533
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми