VF 3 PN16 15/1,6 3-ходовий, сідловий фланцевий
065Z0253
VF 3 PN16 15/1,6 3-ходовий, сідловий фланцевий
065Z0253
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рег.клапан VF3, PN16, DN15/1.6 фланц. |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Альтернативне застосування VSP | Централізоване теплопостачання |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | герметична конструкція |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діапазон регулювання | 50:1 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 1.60 м³/год |
| Кількість портів | 3 |
| Матеріал конусу клапана | Латунь |
| Матеріал корпуса клапана | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Матеріал ущільнення сальника | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал штока клапана | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | VF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE |
| Номер досьє SCIP | 2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0 |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | VF 3 PN16 15/1,6 3-ходовий, сідловий фланцевий |
| Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] | 4.0 бар |
| Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] | 1.0 бар |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | VF 3 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.40 |
| Функція | Змішувальний клапан |
| Характеристика витрати | Рівновідсоткова |
| Хід [мм] | 10.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.94 Кілограм |
| Bага нетто | 2.94 Кілограм |
| Об'єм | 6.912 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007458 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |