Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C MEV DN125 PN16 2-way flange
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРегулювальні клапани з електроприводом
Характеристики виробу
Значення
Діаметр [мм]125 мм
Клас тискуPN 16
Місце для батарейокНі
Розмір клапанаDN 125
Тип продуктуVF 2
Типи підключенняФланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто46 Кілограм
Bага нетто46 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104522302