Різьбові хвостові частини, PN 16, DN 40, R 1 1/2, Зовнішня різьба
065Z7014
Хвостова частина, зовн. різ., для VMV PN16 DN40 R 11/2
065Z7014
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | З'єднувальні патрубки DN40 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Група продукції | Хвостові частини |
| Діаметр [мм] | 40 мм |
| Для розміру клапана | DN 40 |
| Кількість упаковок | 3 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас тиску | PN 16 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Хвостова частина, зовн. різ., для VMV PN16 DN40 R 11/2 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Різьбові хвостові частини |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | R 1 1/2 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.14 Кілограм |
| Bага нетто | 1.14 Кілограм |
| Об'єм | 1.276 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520031 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |