FTC
Регулятор температури подачі (FTC) використовується для регулювання та підтримки температури подачі в системах гідравлічного підлогового або радіаторного опалення.
FTC – це термостатичний датчик прямої дії, який можна поєднувати зі змішувальними клапанами для теплої підлоги (FHM-CX) та двоходовими клапанами типів RA-N та RA-C.
Температура води вимірюється поверхневим датчиком, який монтується безпосередньо на трубу за допомогою стрічки (входить до комплекту). З'єднання сенсорного елемента RA-click забезпечує швидке та надійне підключення до клапана без використання інструментів.
Features and benefits
- Регулювання та підтримка температури подачі
- Шкала налаштування температури з різними температурними режимами для покриття всіх тепловтрат
- налаштування 15–50 °C та підходить для систем підлогового опалення
- налаштування 35–70 °C та підходить для радіаторних систем
- 2-метрова капілярна трубка
- З'єднання RA-click
- Встановлення без інструментів