Ізоляційний чохол MSV / ASV-BD DN 20
003Z4782
Ізоляційний чохол MSV / ASV-BD DN 20
003Z4782
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Insulation cap DN20 in plastic bag |
| Product line | 28 |
| Використання | MSV-BD |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Група продукції | Ручне балансування |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| З’єднання з клапаном | DN 20 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Ізоляційний чохол MSV / ASV-BD DN 20 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Додаткове приладдя для ручного балансування |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.032 Кілограм |
| Bага нетто | 0.028 Кілограм |
| Об'єм | 0.857 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114767 |
| Proposition 65 | No significant risk |