MSV-F2 Теплоізоляційний чохол DN 150
003Z4743
MSV-F2 Теплоізоляційний чохол DN 150
003Z4743
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MSV-F2 Heating insulation cap DN150 |
| Product line | 28 |
| Використання | MSV-F2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Група продукції | Ручне балансування |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| З’єднання з клапаном | DN 150 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | MSV-F2 Теплоізоляційний чохол DN 150 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Додаткове приладдя для ручного балансування |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.295 Кілограм |
| Bага нетто | 9.295 Кілограм |
| Об'єм | 261.713 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425111433 |
| Proposition 65 | No significant risk |