ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN50
065Z7036
ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN50
065Z7036
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комлект приварних фітингів (сплав міді) |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 50 мм |
| Кількість упаковок | 3 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852 |
| Опис | ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN50 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Додаткове приладдя для інших клапанів |
| Типи підключення | Приварений |
| Типорозмір з'єднання | G 2 1/2 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.745 Кілограм |
| Bага нетто | 2.745 Кілограм |
| Об'єм | 2.643 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522912 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |