AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN40

065Z7035

ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФітинги для VRG
Product line28
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]40 мм
Кількість упаковок3
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN40
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуДодаткове приладдя для інших клапанів
Типи підключенняПриварений
Типорозмір з'єднанняG 2 1/4
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.723 Кілограм
Bага нетто1.524 Кілограм
Об'єм1.136 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421522905
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми