AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN32

065Z7034

ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект приварных фитингов
Product line28
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]32 мм
Кількість упаковок3
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN32
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуДодаткове приладдя для інших клапанів
Типи підключенняПриварений
Типорозмір з'єднанняG 1 3/4
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.024 Кілограм
Bага нетто1.024 Кілограм
Об'єм1.136 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421522899
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми