ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN20
065Z7032
ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN20
065Z7032
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Компл.фітигів під прив.для кл.VRG3/VRB3 |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 20 мм |
| Кількість упаковок | 3 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | ПРИВАРНА ХВОСТОВА ЧАСТИНА ДЛЯ VRG/VRB DN20 |
| Тип продукту | Додаткове приладдя для інших клапанів |
| Типи підключення | Приварений |
| Типорозмір з'єднання | G 1 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.64 Кілограм |
| Bага нетто | 0.64 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.406 Літр |
| EAN/UPC | 5702421522875 |