Danfoss logo
Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7017

КОМПЛЕКТ ХВОСТОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ VZ DN20, ПІД ПАЙКУ

065Z7017

КОМПЛЕКТ ХВОСТОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ VZ DN20, ПІД ПАЙКУ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФітинги під пайку для VZ DN20
Product line28
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]20 мм
Кількість упаковок2
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписКОМПЛЕКТ ХВОСТОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ VZ DN20, ПІД ПАЙКУ
Тип продуктуДодаткове приладдя для інших клапанів
Типи підключенняПід пайку
Типорозмір з'єднання22 мм
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.128 Кілограм
Bага нетто0.126 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.046 Літр
EAN/UPC5702421524633