Accessory - Tailpiece - External Thread- R-3 8 - 065Z7015

КОМПЛЕКТ ХВОСТОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ VZ DN15, З РІЗЗЮ

065Z7015

КОМПЛЕКТ ХВОСТОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ VZ DN15, З РІЗЗЮ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРізьбовий фітинг Ду15 3/8"
Product line28
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]15 мм
Кількість упаковок2
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписКОМПЛЕКТ ХВОСТОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ VZ DN15, З РІЗЗЮ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуДодаткове приладдя для інших клапанів
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняR 3/8
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.093 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Об'єм0.034 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421526415
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми