ЗАПІРНА ГАЙКА З ПРОКЛАДКОЮ DN15
065Z7001
ЗАПІРНА ГАЙКА З ПРОКЛАДКОЮ DN15
065Z7001
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Заглушка клапана зовн. різь Ду15 |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Інші клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | ЗАПІРНА ГАЙКА З ПРОКЛАДКОЮ DN15 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Додаткове приладдя для інших клапанів |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.11 Кілограм |
| Bага нетто | 0.105 Кілограм |
| Об'єм | 0.119 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518205 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |