AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Фітинг різьбовий DN50 PN16 внутр. різ. Rp2

065Z0296

Фітинг різьбовий DN50 PN16 внутр. різ. Rp2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРізьбовий фітинг 1 шт. для VRG/VRB DN50
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]50 мм
Кількість упаковок1
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTailpiece set of 1 for DN50
Номер досьє SCIP8d4aa146-9e55-43f5-bea7-de10e276515c
ОписФітинг різьбовий DN50 PN16 внутр. різ. Rp2
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуДодаткове приладдя для інших клапанів
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 2
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.763 Кілограм
Bага нетто0.763 Кілограм
Об'єм0.324 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104007724
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми