Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation
003Z5689
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation
003Z5689
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN32 w. |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Автоматичне балансування |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
| Опис | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 32 |
| Тип продукту | Набір ASV-PV |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.176 Кілограм |
| Bага нетто | 3.678 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614737 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |