ASV-PV 4G, DN 20, 5 кПа - 25 кПа, Зовнішня різьба, З ізоляцією
003Z5612
ASV-PV DN 20, 5-25 кПа, зовнішня різь, з ізоляцією, автоматичний балансувальний клапан
003Z5612
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ASV-PV DN20 5-25 kPa Ext. Thread |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Автоматичне балансування |
| Довжина імпульсної трубки [м] | 1.5 м |
| Заводське налаштування [кПа] | 10 кПа |
| Значення Kv [m³/г] | 2.50 м³/год |
| Ізоляція | З ізоляцією |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] | 25 кПа |
| Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] | 5 кПа |
| Номер досьє SCIP | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Опис | ASV-PV DN 20, 5-25 кПа, зовнішня різь, з ізоляцією, автоматичний балансувальний клапан |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 250 кПа |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення монтажу | Зворотний трубопровід |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип продукту | ASV-PV 4G |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Функція перекриття | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.07 Кілограм |
| Bага нетто | 1.07 Кілограм |
| Об'єм | 2.263 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081687 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |