Комплект ізоляції
079U1048
Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360
079U1048
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | Insul. MW SL333 TK:241-300 TM, |
| Material Description | Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360 |
| Product line | 31 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Додаткове приладдя — пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект ізоляції |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 48.43 Кілограм |
| Bага нетто | 23.43 Кілограм |
| Об'єм | 1066.47 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643805 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |