Комплект ізоляції
079U1042
Insulation PU SL222 TL:231-260
079U1042
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | Insulation PU SL222 TL:231-260 |
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:231-260 |
| Product line | 31 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Додаткове приладдя — пластинчастий теплообмінник |
| Підрозділ | 31 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект ізоляції |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 61 Кілограм |
| Bага нетто | 23.55 Кілограм |
| Об'єм | 1104 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643744 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |