Додаткове приладдя, Терморегулятори, Кількість упаковок: 1
109521
Typ: DV01-02FF400 incl. devireg 850
109521
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Typ: DV01-02FF400 incl. devireg 850 |
| Product line | 21 |
| Група продукції | Додаткове приладдя |
| Кількість упаковок | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Typ: DV01-02FF400 incl. devireg 850 |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Терморегулятори |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4 Кілограм |
| Bага нетто | 4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 33.75 Літр |
| EAN/UPC | 5703466251478 |