ETS 6 Manual Coil

Котушка електронного розширювального клапана, ETS 6

034G5199

Використання для продукту: ETS 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Використання для продуктуETS 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
ДозволиCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас ULUL CLASS 105 (A)
Клас захисту корпусу IPIP66
Характеристики виробу
Значення
Клас ізоляціїE
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPElectric control valve coil(8)
Назва програми частинETS 6
Назва продуктуКотушка електронного розширювального клапана
Номер досьє SCIPf5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Сумісні контролери DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Тип продуктуETS 6
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.109 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Об'єм0.487 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428890960
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми