Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M
034G3875
Тип двигуна: Біполярний, Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Довжина кабелю [м]: 2.7
034G3875
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Котушка біполярна до ETS 5M, 2,7м, 4-pin |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
| Використання для продукту | ETS 5METS 5T |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон струму [A] | 0.24 А |
| Довжина захисної трубки [мм] | 2500.0 мм |
| Довжина кабелю [дюйм] | 106.30 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 2.700 м |
| Електричний роз'єм | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Клас ізоляції | B |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ETS 5METS 5T |
| Назва продукту | Котушка електронного розширювального клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 12.00 В |
| Опір котушки[Ом] | 50.0 Ом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Споживана потужність [Вт] | 2.8 Вт |
| Сумісні контролери Danfoss | EKE100 |
| Тип двигуна | Біполярний |
| Тип продукту | ETS 5M |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.139 Кілограм |
| Bага нетто | 0.117 Кілограм |
| Об'єм | 0.501 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255127246 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |