WEB034G1510

Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M

034G3872

Тип двигуна: Біполярний, Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Довжина кабелю [м]: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка біполярна до ETS 5M, 1,0м, 4-pin
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Використання для продуктуETS 5METS 5T
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон струму [A]0.24 А
Довжина захисної трубки [мм]860.0 мм
Довжина кабелю [дюйм]39.37 дюйм
Довжина кабелю [м]1.000 м
Електричний роз'ємMC-RA3.5H04C-0001
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляціїB
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5METS 5T
Назва продуктуКотушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Опір котушки[Ом]50.0 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [Вт]2.8 Вт
Сумісні контролери DanfossEKE100
Тип двигунаБіполярний
Тип продуктуETS 5M
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.095 Кілограм
Bага нетто0.066 Кілограм
Об'єм0.489 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255127109
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми