ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M

034G3868

Тип двигуна: Біполярний, Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Довжина кабелю [м]: 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка біполярна до ETS 5M, 4,0м, 4-pin
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Використання для продуктуETS 5METS 5T
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон струму [A]0.24 А
Довжина захисної трубки [мм]3800.0 мм
Довжина кабелю [дюйм]157.48 дюйм
Довжина кабелю [м]4.000 м
Електричний роз'ємMC-RA3.5H04C-0001
Кількість на формат упаковки24 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляціїB
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5METS 5TETS 5TETS 5ETS 5TETS 5M
Назва продуктуКотушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Опір котушки[Ом]50.0 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [Вт]2.8 Вт
Сумісні контролери DanfossEKE100
Тип двигунаБіполярний
Тип продуктуETS 5M
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.189 Кілограм
Bага нетто0.16 Кілограм
Об'єм0.9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255008842
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми