Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M

034G3860

Тип двигуна: Біполярний, Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Довжина кабелю [м]: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка біполярна до ETS 5M, 1,0м, 4-pin
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Використання для продуктуETS 5METS 5T
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон струму [A]0.24 А
Довжина захисної трубки [мм]860.0 мм
Довжина кабелю [дюйм]39.37 дюйм
Довжина кабелю [м]1.000 м
Електричний роз'ємMC-RA3.5H04C-0001
Кількість на формат упаковки40 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляціїB
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5METS 5T
Назва продуктуКотушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Опір котушки[Ом]50.0 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [Вт]2.8 Вт
Сумісні контролери DanfossEKE100
Тип двигунаБіполярний
Тип продуктуETS 5M
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.092 Кілограм
Bага нетто0.066 Кілограм
Об'єм0.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162951743
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми