Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M
034G3859
Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Електричний роз'єм: JST XHP-6, Довжина кабелю [м]: 1.7
034G3859
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Котушка уніполярна до ETS 5M, 1,7м,XHP-6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
| Використання для продукту | ETS 5METS 5T |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон струму [A] | 0.24 А |
| Довжина захисної трубки [мм] | 1500.0 мм |
| Довжина кабелю [дюйм] | 66.93 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 1.700 м |
| Електричний роз'єм | JST XHP-6 |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Клас ізоляції | B |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ETS 5METS 5T |
| Назва продукту | Котушка електронного розширювального клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 12.00 В |
| Опір котушки[Ом] | 50.0 Ом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Споживана потужність [Вт] | 2.8 Вт |
| Тип двигуна | Uni-polar |
| Тип продукту | ETS 5M |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.235 Kilogram |
| Bага нетто | 0.091 Kilogram |
| Об'єм | 0.5 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951736 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |