ETS 5M uni-polar coil for EEV

Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M

034G3850

Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Електричний роз'єм: JST XHP-5, Довжина кабелю [м]: 1.5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка уніполярна до ETS 5M, 1,5м,XHP-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Використання для продуктуETS 5METS 5T
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон струму [A]0.24 А
Довжина захисної трубки [мм]1360.0 мм
Довжина кабелю [дюйм]59.06 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
Електричний роз'ємJST XHP-5
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляціїB
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5METS 5T
Назва продуктуКотушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Опір котушки[Ом]50.0 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [Вт]2.8 Вт
Тип двигунаUni-polar
Тип продуктуETS 5M
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.11 Кілограм
Bага нетто0.085 Кілограм
Об'єм0.489 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162951644
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми