BCI 1
047B010466
Позначення типу: BCI 1, Використання для продукту: MOTOR STARTER 6-30A, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
047B010466
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Корпус стоп/скид BCI 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | MOTOR STARTER 6-30A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Contactor/motorstarter access |
| Дозволи | LLC CDC TYSK |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP55 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кнопки | Stop/reset |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Enclosure |
| Опис продукту | Корпус |
| Позначення типу | BCI 1 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | ГРИБОВИДНА КНОПКА ЗУПИНКИ/СКИДАННЯ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.368 Кілограм |
| Bага нетто | 0.368 Кілограм |
| Об'єм | 2.279 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |