Electric expansion valve, ETS 25C_034G7612

Електричний розширювальний клапан, ETS 25C

034G7612

Застосування без масла; PVE, Температура холодоагента [°С] [Макс.]: 95, Температура холодоагента [°F] [Макс.]: 203, Розмір впуску [мм]: 22, Розмір виходу [мм]: 22

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан ETS 25C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-G
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Загальна кількість кроків600(повні кроки)
Затверджені UL холодагентиR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Значення Kv [м/год]1.300 м³/год
Ідентичний продукт034G7602
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 2 напрямки
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Макс. дозв. навантаження [%]100 в.п.
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт]7.2 Вт
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт]7.2 Вт
Макс. робочий струм [A]0.80 А
Макс. робочий тиск [бар]50.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]40.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²]580.0 фунт на дюйм²
Макс.OPD зворотн. [бар]40 бар
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²]580.0 фунт на дюйм²
МаркаColibri
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 12C-100C with sight glass
Назва продуктуЕлектричний розширювальний клапан
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIPa7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
Характеристики виробу
Значення
Номінальна продуктивність R134a [TR]31.90 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]111.00 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]40.10 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]141.00 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]49.20 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]105.00 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR]44.50 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт]155.00 кВт
Номінальна продуктивність R410A [TR]49.20 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]170.00 кВт
Оглядове склоТип SG (індикатор N)
Опір [кОм]0.0 кОм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Примітка щодо умов номін. прод.Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку
Режим кроку2-фазний з повним крокомПівкрокуМікрокрок (рекомендовано)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм]7/8 in
Розмір виходу [мм]22.00 мм
Розмір впуску [дюйм]7/8 in
Розмір впуску [мм]22.00 мм
Розмір електричного підключення4 контакти
Сертифікація CEYes
Струм фази (RMS) [мА]600 мА
Струм фази (піковий) [мА]800 мА
Сумісні контролери DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Сумісність мастилаЗастосування без маслаABMOPAGPAOPOEPVE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-40 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]203 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-40 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]95 °C
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип двигунаБіполярний
Тип продуктуETS 25C
Торговий текст ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Умови ном. продукт. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Умови ном. продукт. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Фазова індуктивність [µH]14000 μH
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Швидкість повного проходження [с] [Макс.]6.0 с
Швидкість повного проходження [с] [Мін.]3.0 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.407 Кілограм
Bага нетто0.315 Кілограм
Об'єм1.911 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428539258
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми