ETS 5T

Електричний розширювальний клапан, ETS 5T14L

034G6805

Холодоагенти: R744, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Тип з'єднання: Пайка, ODM, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЕлектропр. розшир. клапан ETS 5T14L,5/16
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]3.9 TR
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-GРучна котушка
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.]95 в.п.
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.]0 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.]65 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.]-30 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Загальна кількість кроків480(півкроки)
Ідентичний продукт034G6855
Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку55 ± 16 steps
Імпульси відкривання клапана за нормального потоку55 ± 16 steps
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки40 шт.
Класифікація ULNo
Макс. протікання [см³/мін.]150 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]120.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]1740 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD зворотн. [бар]120 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²]1740.0 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднанняCu-plated SS
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5T
Назва продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номінальна продуктивність R744 [кВт]13.73 кВт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектна конфіг. СтильL
Режим кроку1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір виходу [дюйм]5/16 in
Розмір виходу [мм]7.94 мм
Розмір впуску [дюйм]5/16 in
Розмір впуску [мм]7.94 мм
Розмір клапанного вузла [мм]1.40 мм
Сертифікація CENo
Сумісні контролери DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Сумісність мастилаPAGPOE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-40 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]176 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-40 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]80 °C
Тип вихідного підключенняSolder ODM
Тип вхідного з’єднанняSolder ODM
Тип двигунаКроковий двигун з постійним магнітом
Тип з'єднанняПайка, ODM
Тип продуктуETS 5T14L
У межах WEEEНі
Умови ном. продукт. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Формат упаковкиПромислова упаковка
Характеристика витратиЛінійна
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.055 Кілограм
Bага нетто0.038 Кілограм
Об'єм0.3 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255036036
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми