Електричний розширювальний клапан, ETS 5T10L
034G6803
Холодоагенти: R744, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Тип з'єднання: Пайка, ODM, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40
034G6803
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Електропр. розшир. клапан ETS 5T10L,5/16 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
| Варіант ручної управління | Сервісний привід AST-GРучна котушка |
| Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 95 в.п. |
| Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Загальна кількість кроків | 480(півкроки) |
| Ідентичний продукт | 034G6853 |
| Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку | 55 ± 16 steps |
| Імпульси відкривання клапана за нормального потоку | 55 ± 16 steps |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Класифікація UL | No |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 150 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 120.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 1740 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD зворотн. [бар] | 120 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] | 1740.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Cu-plated SS |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ETS 5T |
| Назва продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номінальна продуктивність R744 [кВт] | 7.27 кВт |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Проектна конфіг. Стиль | L |
| Режим кроку | 1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір виходу [мм] | 7.94 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір впуску [мм] | 7.94 мм |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 1.00 мм |
| Сертифікація CE | No |
| Сумісні контролери Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Сумісність мастила | PAGPOE |
| Температура холодоагента [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Температура холодоагента [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Температура холодоагента [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Температура холодоагента [°С] [Макс.] | 80 °C |
| Тип вихідного підключення | Solder ODM |
| Тип вхідного з’єднання | Solder ODM |
| Тип двигуна | Кроковий двигун з постійним магнітом |
| Тип з'єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | ETS 5T10L |
| У межах WEEE | Ні |
| Умови ном. продукт. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Холодоагенти | R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.055 Кілограм |
| Bага нетто | 0.038 Кілограм |
| Об'єм | 0.3 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035862 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |