ETS 5M

Електричний розширювальний клапан, ETS 5M25L

034G6501

PVE, Температура холодоагента [°С] [Макс.]: 80, Температура холодоагента [°F] [Макс.]: 176

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЕлектропр. розшир. клапан ETS 5M25L, 1/2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-GРучна котушка
Версія клапанаV2
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.]95 в.п.
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.]0 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.]70 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.]-30 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Загальна кількість кроків480(півкроки)
Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку55 ± 16 steps
Імпульси відкривання клапана за нормального потоку55 ± 16 steps
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки20 шт.
Макс. протікання [см³/мін.]500 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]710 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]42.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]609 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD зворотн. [бар]42 бар
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²]609.0 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднанняCu-plated SS
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5M
Назва продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номінальна продуктивність R410A [TR]6.68 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]23.50 кВт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектна конфіг. СтильL
Режим кроку1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Розмір клапанного вузла [мм]2.50 мм
Сумісні контролери DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Сумісність мастилаMOPAGPOEPVE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-30 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]176 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-22 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]80 °C
Тип двигунаКроковий двигун з постійним магнітом
Тип з'єднанняПайка, ODM
Тип продуктуETS 5M25L
Умови ном. продукт. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характеристика витратиЛінійна
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.056 Кілограм
Bага нетто0.039 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255005179
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми