Електричний розширювальний клапан, ETS 5M08L
034G6429
Температура холодоагента [°С] [Макс.]: 80, Температура холодоагента [°F] [Макс.]: 176, Розмір впуску [мм]: 7.94, Розмір виходу [мм]: 7.94
034G6429
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETS 5M08L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
| Варіант ручної управління | Сервісний привід AST-GРучна котушка |
| Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 95 в.п. |
| Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 0 в.п. |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Загальна кількість кроків | 480(півкроки) |
| Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку | <=71 Steps |
| Імпульси відкривання клапана за нормального потоку | 55 ± 16 steps |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 150 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 42.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 609 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD зворотн. [бар] | 42 бар |
| Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] | 651.0 фунт на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал з'єднання | Cu-plated SS |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ETS 5M |
| Назва продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 0.51 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 1.80 кВт |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Проектна конфіг. Стиль | L |
| Режим кроку | 1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки) |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір виходу [мм] | 7.94 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір впуску [мм] | 7.94 мм |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 0.75 мм |
| Сумісні контролери Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Сумісність мастила | POE |
| Температура холодоагента [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Температура холодоагента [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Температура холодоагента [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Температура холодоагента [°С] [Макс.] | 80 °C |
| Тип двигуна | Кроковий двигун з постійним магнітом |
| Тип з'єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | ETS 5M08L |
| Умови ном. продукт. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.045 Кілограм |
| Bага нетто | 0.038 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255223832 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |