ETS 5M/5T

Електричний розширювальний клапан, ETS 5M20L

034G6409

PVE, Температура холодоагента [°С] [Макс.]: 80, Температура холодоагента [°F] [Макс.]: 176, Розмір впуску [мм]: 6.35, Розмір виходу [мм]: 6.35

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЕлектропр. розшир. клапан ETS 5M20L, 1/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-GРучна котушка
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.]95 в.п.
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.]0 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.]70 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.]-30 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Загальна кількість кроків480(півкроки)
Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку15 ± 15 steps
Імпульси відкривання клапана за нормального потоку55 ± 16 steps
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки20 шт.
Макс. протікання [см³/мін.]150 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]710 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]35.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]508 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD зворотн. [бар]35 бар
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²]508.0 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднанняCu-plated SS
Місце для батарейокНі
Назва програми частинETS 5M
Назва продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номінальна продуктивність R1234yf [TR]2.18 TR
Номінальна продуктивність R1234yf [кВт]7.65 кВт
Номінальна продуктивність R1234ze [TR]2.22 TR
Номінальна продуктивність R1234ze [кВт]7.81 кВт
Номінальна продуктивність R134a [TR]2.97 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]10.45 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]3.95 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]13.90 кВт
Номінальна продуктивність R290 [TR]4.11 TR
Номінальна продуктивність R290 [кВт]14.44 кВт
Номінальна продуктивність R32 [TR]6.93 TR
Номінальна продуктивність R32 [кВт]24.36 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]2.79 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]9.80 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR]4.13 TR
Характеристики виробу
Значення
Номінальна продуктивність R407C [кВт]14.52 кВт
Номінальна продуктивність R407H [TR]4.61 TR
Номінальна продуктивність R407H [кВт]16.22 кВт
Номінальна продуктивність R410A [TR]4.69 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]16.50 кВт
Номінальна продуктивність R448A [TR]3.96 TR
Номінальна продуктивність R448A [кВт]13.91 кВт
Номінальна продуктивність R449A [TR]3.87 TR
Номінальна продуктивність R449A [кВт]13.60 кВт
Номінальна продуктивність R449B [TR]3.93 TR
Номінальна продуктивність R449B [кВт]13.82 кВт
Номінальна продуктивність R452A [TR]2.98 TR
Номінальна продуктивність R452A [кВт]10.48 кВт
Номінальна продуктивність R452B [TR]5.38 TR
Номінальна продуктивність R452B [кВт]18.91 кВт
Номінальна продуктивність R454A [TR]4.01 TR
Номінальна продуктивність R454A [кВт]14.10 кВт
Номінальна продуктивність R454B [TR]5.44 TR
Номінальна продуктивність R454B [кВт]19.14 кВт
Номінальна продуктивність R454C [TR]3.44 TR
Номінальна продуктивність R454C [кВт]12.10 кВт
Номінальна продуктивність R455A [TR]3.80 TR
Номінальна продуктивність R455A [кВт]13.35 кВт
Номінальна продуктивність R513A [TR]2.52 TR
Номінальна продуктивність R513A [кВт]8.86 кВт
Номінальна продуктивність R515B [TR]2.15 TR
Номінальна продуктивність R515B [кВт]7.57 кВт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектна конфіг. СтильL
Режим кроку1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір виходу [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [мм]6.35 мм
Розмір впуску [дюйм]1/4 in
Розмір впуску [мм]6.35 мм
Розмір клапанного вузла [мм]2.00 мм
Сумісні контролери DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Сумісність мастилаMOPAGPOEPVE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-30 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]176 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-22 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]80 °C
Тип двигунаКроковий двигун з постійним магнітом
Тип з'єднанняПайка, ODM
Тип продуктуETS 5M20L
Умови ном. продукт. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характеристика витратиЛінійна
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.052 Кілограм
Bага нетто0.035 Кілограм
Об'єм0.251 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255004929
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми