Електричний розширювальний клапан, ETS 400L
034G3711
PVE, Температура холодоагента [°С] [Макс.]: 140, Температура холодоагента [°F] [Макс.]: 284
034G3711
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном |
| Варіант ручної управління | Сервісний привід AST-G |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CECMIMCRNEACUAUKCA |
| Електричне підключення | M12 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Загальна кількість кроків | 3810 (повні кроки) |
| Затверджені UL холодагенти | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Так |
| Значення Cv [гал/хв] | 21.400 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 18.500 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Arrow embossed |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Макс. дозв. навантаження [%] | 50 в.п. |
| Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] | 5.5 Вт |
| Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] | 6.5 Вт |
| Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований напругою [бар] | 10 бар |
| Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований напругою [фунт/дюйм2] | 145 фунт на дюйм² |
| Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований струмом [бар] | 10 бар |
| Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований струмом [фунт/дюйм2] | 145 фунт на дюйм² |
| Макс. робочий струм [A] | 0.50 А |
| Макс. робочий тиск [бар] | 37.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 536 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 26.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 377.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| МРТ [psig] CRN | 463 фунт-сила на дюйм² |
| МРТ [бар] CRN | 32 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Напруга [В] DC | 12.0 В |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номінальна продуктивність R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Номінальна продуктивність R1234ze [кВт] | 846.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R134a [TR] | 308.00 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [кВт] | 1085.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R513A [TR] | 269.00 TR |
| Номінальна продуктивність R513A [кВт] | 934.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R515B [TR] | 237.00 TR |
| Номінальна продуктивність R515B [кВт] | 823.00 кВт |
| Оглядове скло | Так |
| Опір [кОм] | 0.1 кОм |
| Повний час переміщення. Керований напругою [с] | 25.4 с |
| Повний час переміщення. Керований струмом [с] | 12.7 с |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до клапана з кроковим двигуном |
| Примітка щодо умов номін. прод. | Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку |
| Режим кроку | 2-фазний з повним кроком |
| Розмір виходу [дюйм] | 2 5/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 2 5/8 in |
| Розмір електричного підключення | 4 контакти |
| Струм фази (RMS) [мА] | 200 мА |
| Струм фази (піковий) [мА] | 283 мА |
| Сумісні контролери Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Сумісність мастила | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Температура холодоагента [°C] [Мін.] | -20 °C |
| Температура холодоагента [°F] [Макс.] | 284 °F |
| Температура холодоагента [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Температура холодоагента [°С] [Макс.] | 140 °C |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип двигуна | Біполярний |
| Тип продукту | ETS 400L |
| Умови ном. продукт. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Фазова індуктивність [µH] | 85000 μH |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.423 Кілограм |
| Bага нетто | 2.863 Кілограм |
| Об'єм | 12.899 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255223863 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |