Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Електричний розширювальний клапан, ETS 500L

034G3678

Застосування без масла; PVE, Температура холодоагента [°С] [Макс.]: 95, Температура холодоагента [°F] [Макс.]: 203

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve S OF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-G
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиВизнано ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Загальна кількість кроків4999 (full steps)
Затверджені UL холодагентиR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Значення Cv [гал/хв]31.330 ґал/хв
Значення Kv [м/год]27.100 м³/год
Індикатор напрямку потокуArrow embossed
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Макс. дозв. навантаження [%]50 в.п.
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт]5.5 Вт
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт]4.2 Вт
Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований напругою [бар]10 бар
Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований напругою [фунт/дюйм2]145 фунт на дюйм²
Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований струмом [бар]10 бар
Макс. робочий перепад тиску в реверсному напрямку керований струмом [фунт/дюйм2]145 фунт на дюйм²
Макс. робочий струм [A]0.40 А
Макс. робочий тиск [бар]37.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]536 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]26.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²]377.0 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
МРТ [psig] CRN463 фунт-сила на дюйм²
МРТ [бар] CRN32 бар
Назва виробу в досьє SCIPETS 175L-500L
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлуMH7648
Назва продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Напруга [В] DC12.0 В
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIP082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
Номінальна продуктивність R1234ze [TR]402.00 TR
Номінальна продуктивність R1234ze [кВт]1396.00 кВт
Номінальна продуктивність R134a [TR]507.00 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]1786.00 кВт
Номінальна продуктивність R513A [TR]442.00 TR
Номінальна продуктивність R513A [кВт]1535.00 кВт
Номінальна продуктивність R515B [TR]390.00 TR
Номінальна продуктивність R515B [кВт]1357.00 кВт
Оглядове склоТак
Опір [кОм]0.1 кОм
Повний час переміщення. Керований напругою [с]33.3 с
Повний час переміщення. Керований струмом [с]16.7 с
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до клапана з кроковим двигуном
Примітка щодо умов номін. прод.Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку
Режим кроку2-фазний з повним кроком
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]3 1/8 in
Розмір впуску [дюйм]3 1/8 in
Розмір електричного підключення4 контакти
Сертифікація CEYes
Струм фази (RMS) [мА]200 мА
Струм фази (піковий) [мА]283 мА
Сумісні контролери DanfossAK-XM 208CEKEMCX
Сумісність мастилаЗастосування без маслаABPAGPAOPOEPVE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-40 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]203 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-40 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]95 °C
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип двигунаБіполярний
Тип продуктуETS 500L
Умови ном. продукт. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Умови ном. продукт. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Фазова індуктивність [µH]85000 μH
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характеристика витратиS-shape
ХолодоагентиR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.965 Кілограм
Bага нетто4.04 Кілограм
Об'єм22.788 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162498361
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми