PTS 18L, Мідь
034G3910
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Макс. робочий тиск [бар]: 37
034G3910
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном |
| Варіант ручної управління | Сервісний привід AST-G |
| Використання для продукту | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Staging valves |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
| Електричне підключення | M12 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Загальна кількість кроків | 800 (повні кроки) |
| Затверджені UL холодагенти | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Так |
| Значення Cv [гал/хв] | 21.400 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 18.500 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Arrow embossed |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. дозв. навантаження [%] | 100 в.п. |
| Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] | 7.5 Вт |
| Макс. робочий струм [A] | 0.50 А |
| Макс. робочий тиск [бар] | 37.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 536 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 16.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 232.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| МРТ [psig] CRN | 463 фунт-сила на дюйм² |
| МРТ [бар] CRN | 32 бар |
| Назва виробу в досьє SCIP | PTS |
| Назва дозвільного файлу | MH7648 |
| Назва продукту | Electric regulating valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга [В] DC | 12.0 В |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номер досьє SCIP | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| Номінальна продуктивність R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Номінальна продуктивність R1234ze [кВт] | 846.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R134a [TR] | 308.00 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [кВт] | 1085.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R513A [TR] | 269.00 TR |
| Номінальна продуктивність R513A [кВт] | 934.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R515B [TR] | 237.00 TR |
| Номінальна продуктивність R515B [кВт] | 823.00 кВт |
| Оглядове скло | Так |
| Опір [кОм] | 0.0 кОм |
| Повний час переміщення. Керований струмом [с] | 4.0 с |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до клапана з кроковим двигуном |
| Примітка щодо умов номін. прод. | Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку |
| Режим кроку | 2-фазний з повним кроком |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Розмір виходу [мм] | 35.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 35.00 мм |
| Розмір електричного підключення | 4 контакти |
| Сертифікація CE | Yes |
| Струм фази (RMS) [мА] | 500 мА |
| Струм фази (піковий) [мА] | 700 мА |
| Сумісні контролери Danfoss | EKEEKF |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Температура холодоагента [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Температура холодоагента [°F] [Макс.] | 203 °F |
| Температура холодоагента [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Температура холодоагента [°С] [Макс.] | 95 °C |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODM |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип двигуна | Біполярний |
| Тип продукту | PTS 18L |
| У межах WEEE | Так |
| Умови ном. продукт. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Фазова індуктивність [µH] | 40000 μH |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Холодоагенти | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.509 Кілограм |
| Bага нетто | 2.991 Кілограм |
| Об'єм | 12.708 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255102007 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |