Електричний регулювальний клапан, KVS 2C, Біметал: сталь/мідь
034G7951
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 50
034G7951
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KVS 2C Electric reg valve I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном |
| Варіант ручної управління | Сервісний привід AST-G |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Електричне підключення | M12 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Загальна кількість кроків | 600(повні кроки) |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Так |
| Значення Kv [м/год] | 1.200 м³/год |
| Ідентичний продукт | 034G7950 |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Макс. дозв. навантаження [%] | 100 в.п. |
| Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] | 7.2 Вт |
| Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] | 7.2 Вт |
| Макс. робочий струм [A] | 0.80 А |
| Макс. робочий тиск [бар] | 50.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 725 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 40.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 580.0 фунт на дюйм² |
| Марка | Colibri |
| Матеріал з'єднання | Біметал: сталь/мідь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | KVS 1C-5C electric expansion valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Електричний регулювальний клапан |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
| Оглядове скло | Ні |
| Опір [кОм] | 0.0 кОм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітка щодо умов номін. прод. | Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку |
| Режим кроку | 2-фазний з повним крокомПівкрокуМікрокрок (рекомендовано) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 22.00 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір впуску [мм] | 22.00 мм |
| Розмір електричного підключення | 4 контакти |
| Сертифікація CE | Yes |
| Струм фази (RMS) [мА] | 600 мА |
| Струм фази (піковий) [мА] | 800 мА |
| Сумісні контролери Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V |
| Сумісність мастила | MOPOE |
| Температура холодоагента [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Температура холодоагента [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Температура холодоагента [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Температура холодоагента [°С] [Макс.] | 100 °C |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип двигуна | Біполярний |
| Тип продукту | KVS 2C |
| Торговий текст ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Умови ном. продукт. [IMP] | tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C |
| Фазова індуктивність [µH] | 14000 μH |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Швидкість повного проходження [с] [Макс.] | 6.0 с |
| Швидкість повного проходження [с] [Мін.] | 3.0 с |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.391 Кілограм |
| Bага нетто | 0.296 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281130 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |