Electric regulating valve, KVS 1C, 034G78X

Електричний регулювальний клапан, KVS 1C, Біметал: сталь/мідь

034G7861

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVS 1C Electric reg valve I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-G
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Група рідини1
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Загальна кількість кроків600(повні кроки)
Затверджені UL холодагентиR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Значення Kv [м/год]0.600 м³/год
Ідентичний продукт034G7860
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Макс. дозв. навантаження [%]100 в.п.
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт]7.2 Вт
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт]7.2 Вт
Макс. робочий струм [A]0.80 А
Макс. робочий тиск [бар]50.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]40.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²]580.0 фунт на дюйм²
МаркаColibri
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKVS 1C-5C electric expansion valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектричний регулювальний клапан
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
Оглядове склоНі
Опір [кОм]0.0 кОм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Примітка щодо умов номін. прод.Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку
Режим кроку2-фазний з повним крокомПівкрокуМікрокрок (рекомендовано)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір виходу [мм]16.00 мм
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір впуску [мм]16.00 мм
Розмір електричного підключення4 контакти
Сертифікація CEYes
Струм фази (RMS) [мА]600 мА
Струм фази (піковий) [мА]800 мА
Сумісні контролери DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Сумісність мастилаMOPOE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-40 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]212 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-40 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]100 °C
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип двигунаБіполярний
Тип продуктуKVS 1C
Торговий текст ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Умови ном. продукт. [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Умови ном. продукт. [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Фазова індуктивність [µH]14000 μH
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Швидкість повного проходження [с] [Макс.]6.0 с
Швидкість повного проходження [с] [Мін.]3.0 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.403 Кілограм
Bага нетто0.308 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162281086
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми