Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Датчик виявлення газу, DGS

080Z2840

Тип датчика 1: Напівпровідник, Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1: 0 - 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГазоаналізатор DGS-SC ГФВ гр.2, LED&Buzz
Product lineElectronic Controllers and Services
Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1500 ppm
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.]90 в.п.
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.]15 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїДатчики
Діапазон температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-35 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-31 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.]2000 ppm
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.]0 ppm
Затримка реакції [с]0 с
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик виявлення газу
Напруга живлення [В] AC [Макс.]27 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]21 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]29.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]19.00 В
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1500 ppm
ОбладнанняЗумер і світлова сигналізація
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [А]0.25 А
Тип датчика 1Напівпровідник
Тип продуктуDGS
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Частини в комплектіКабельні сальникиСерт. калібрування
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.392 Кілограм
Bага нетто0.26 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.286 Літр
EAN/UPC5715162983256