Датчик виявлення газу, DGS
080Z2837
Тип датчика 1: Інфрачервоний, Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1: 0 - 20000
080Z2837
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Газоаналізатор DGS-IR CO2, LED&Buzz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 5000 ppm |
| Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 90 в.п. |
| Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 15 в.п. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -35 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -31 °F |
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] | 20000 ppm |
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] | 0 ppm |
| Дозволи | CEETL |
| Затримка реакції [с] | 0 с |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик виявлення газу |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 27 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 21 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 29.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 19.00 В |
| Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 5000 ppm |
| Обладнання | Зумер і світлова сигналізація |
| Підрозділ | 25 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Споживана потужність [А] | 0.25 А |
| Тип датчика 1 | Інфрачервоний |
| Тип продукту | DGS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R744 |
| Частини в комплекті | Кабельні сальникиСерт. калібрування |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 373 Грам |
| Bага нетто | 260 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.248 Літр |
| EAN/UPC | 5715162983140 |