Датчик виявлення газу, DGS
080Z2834
Тип датчика 1: Напівпровідник, Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1: 0 - 2000
080Z2834
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????????????? DGS-SC ??? ??.2 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 500 ppm |
| Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 90 в.п. |
| Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 15 в.п. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -35 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -31 °F |
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] | 2000 ppm |
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] | 0 ppm |
| Дозволи | CEETL |
| Затримка реакції [с] | 0 с |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик виявлення газу |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 27 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 21 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 29.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 19.00 В |
| Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 500 ppm |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Споживана потужність [А] | 0.25 А |
| Тип датчика 1 | Напівпровідник |
| Тип продукту | DGS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A |
| Частини в комплекті | Кабельні сальникиСерт. калібрування |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 375 Грам |
| Bага нетто | 263 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.23 Літр |
| EAN/UPC | 5715162982853 |