Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Датчик виявлення газу, DGS

080Z2833

Тип датчика 1: Напівпровідник, Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1: 0 - 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГазоаналізатор DGS-SC ГФВ гр.1
Product lineElectronic Controllers and Services
Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1500 ppm
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.]90 в.п.
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.]15 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїДатчики
Діапазон температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-35 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-31 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.]2000 ppm
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.]0 ppm
ДозволиCEETL
Затримка реакції [с]0 с
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик виявлення газу
Напруга живлення [В] AC [Макс.]27 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]21 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]29.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]19.00 В
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1500 ppm
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність [А]0.25 А
Тип датчика 1Напівпровідник
Тип продуктуDGS
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B
Частини в комплектіКабельні сальникиСерт. калібрування
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.355 Кілограм
Bага нетто0.263 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.23 Літр
EAN/UPC5715162982822