Сервісний комплектдля ТО, DGS
080Z2818
Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane
080Z2818
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Датчик для газоаналізатора Пропан |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Версія датчика виявлення газу | Spare sensor Propane |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Sensors spare parts |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] | 5000 ppm |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] | 0 ppm |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Обладнання | Попередньо калібрована |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип датчика 1 | Пелістор |
| Тип продукту | DGS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R290 |
| Частини в комплекті | Сертифікат калібрування |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.038 Кілограм |
| Bага нетто | 0.022 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.116 Літр |
| EAN/UPC | 5702428557146 |