Сервісний комплектдля ТО, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | Датчик для газоаналізатора ГФВ гр.3 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Версія датчика виявлення газу | Spare sensor HFC gr.3 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Sensors spare parts |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -22 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] | 2000 ppm |
| Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] | 0 ppm |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Обладнання | Попередньо калібрована |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип датчика 1 | Напівпровідник |
| Тип продукту | DGS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R407C |
| Частини в комплекті | Сертифікат калібрування |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 34 Грам |
| Bага нетто | 22 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.109 Літр |
| EAN/UPC | 5702428557153 |